10113486
TRCG-6.675
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 3,7376 RON |
2500 + | 3,053 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Metodă de montare | Fixare prin împingere |
Grosimea panoului acceptată | 2.2 mm |
Grosimea panoului acceptată | 0.087 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 161.9 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 6.374 in |
Lungime totală | 169.6 mm |
Lungime totală | 6.677 in |
Material complet | Policarbonat |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime totală | 9.9 mm |
Lățime totală | 0.39 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina