10319857
RSDC-800
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 4,2442 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Fixare prin împingere |
Grosimea panoului acceptată | 1.6 mm |
Grosimea panoului acceptată | 0.062 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 177.8 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 7 in |
Lungime totală | 203.2 mm |
Lungime totală | 8 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime totală | 7.9 mm |
Lățime totală | 0.311 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina