10112496
RDC-250
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 3,8198 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Metodă de montare | Fixare prin împingere |
Grosimea panoului acceptată | 1.6 mm |
Grosimea panoului acceptată | 0.062 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 38.1 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.5 in |
Lungime totală | 63.5 mm |
Lungime totală | 2.5 in |
Material complet | Poliamidă umplută cu sticlă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime totală | 6.4 mm |
Lățime totală | 0.252 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina