10110881
MPCGCN-400
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 3,7924 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Metodă de montare | Fixare prin împingere |
Grosimea panoului acceptată | 2 mm |
Grosimea panoului acceptată | 0.079 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 76.2 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 3 in |
Lungime totală | 101.6 mm |
Lungime totală | 4 in |
Material complet | Poliamidă 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime totală | 7.5 mm |
Lățime totală | 0.295 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina