10627051
21CGS00500
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,1242 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Fixare prin împingere |
Grosimea panoului acceptată | 1.6 mm |
Grosimea panoului acceptată | 0.063 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 114.3 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 4.5 in |
Lungime totală | 127.0 mm |
Lungime totală | 5 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime totală | 6.4 mm |
Lățime totală | 0.252 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina