10312469
EFA04-34-PR3
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 13,0612 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Include | Adhesive Pad |
Include | Rivets |
Tip | Colţ |
Distanță dintre orificiile de fixare | 11.5 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.453 in |
Diametru orificiu | 3.6 mm |
Diametru orificiu | 0.142 in |
Material complet | Poliamidă 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Metodă de montare | Adeziv autocolant |
Cantitate pachet | 104 |
Rază | 40.0 mm |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina