10312681
EFA04-34-010
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 15,5256 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Include | Nothing Included |
Tip | Colţ |
Distanță dintre orificiile de fixare | 11.5 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.453 in |
Diametru orificiu | 3.6 mm |
Diametru orificiu | 0.142 in |
Material complet | Poliamidă 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Metodă de montare | Șurub |
Cantitate pachet | 100 |
Rază | 30.0 mm |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina