10178133
VG-5
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,7387 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru interior | 3.6 mm |
---|---|
Diametru interior | 0.142 in |
Diametru exterior | 9.5 mm |
Diametru exterior | 0.374 in |
Înălțime buză | 2.1 mm |
Înălțime buză | 0.083 in |
Înălțime totală | 5.5 mm |
Înălțime totală | 0.217 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Neopren cauciuc |
Formă | Rotund |
Model | Manşon |
Tip | Mamă |
Cod Vamal | 4016999790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina