10187869
1200310001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 37,1026 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lățime bază | 10.0 mm |
---|---|
Lățime bază | 0.394 in |
Temperatură maximă | 65.6 °C |
Temperatură maximă | 150.1 °F |
Lățime totală | 10.0 mm |
Lățime totală | 0.394 in |
Lungime rolă | 10.0 m |
Lungime rolă | 32.808 ft |
Profil | Obișnuit |
Tip adeziv | Garnitură adezivă cu burete |
Posibilitate de detașare | Permanent |
Culoare | Negru |
Material complet | Etilen-propilen-dien-monomer |
Lățime | 10.0 mm |
Lățime | 0.394 in |
Înălțime totală | 3.0 mm |
Înălțime totală | 0.118 in |
Include | 10.0 m Roll |
Lungime totală | 10.0 m |
Lungime totală | 32.808 ft |
Cod Vamal | 3921190030 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina