10036037
TFR-3
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,3047 RON |
Lungime totală | 24.1 mm |
---|---|
Lungime totală | 0.949 in |
Diametru cap | 12.4 mm |
Diametru cap | 0.488 in |
Înălțime cap | 4.8 mm |
Înălțime cap | 0.189 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Formă cap | Rotund |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina