10036020
TFR-2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,228 RON |
Lungime totală | 22.5 mm |
---|---|
Lungime totală | 0.886 in |
Diametru cap | 12.4 mm |
Diametru cap | 0.488 in |
Înălțime cap | 3.2 mm |
Înălțime cap | 0.126 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Formă cap | Rotund |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina