10173725
SRSG-3D
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 3,2957 RON |
1000 + | 0,816 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune șurub | 4.2 or 4.8 |
---|---|
Dimensiune cap | 12.4 mm |
Dimensiune cap | 0.488 in |
Dimensiune orificiu | 7.3 mm |
Dimensiune orificiu | 0.287 in |
Lungime totală | 17.0 mm |
Lungime totală | 0.669 in |
Diametru cap | 12.4 mm |
Diametru cap | 0.488 in |
Înălțime cap | 9.9 mm |
Înălțime cap | 0.39 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Formă cap | Rotund |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina