10207598
1334537
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 19 | 11,933 RON |
20 + | 10,8304 RON |
Diametru orificiu compatibil | 22.3 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.878 in |
Înălțime | 33.0 mm |
Înălțime | 1.299 in |
Lungime | 20.0 mm |
Lungime | 0.787 in |
Diametru exterior | 22.2 mm |
Diametru exterior | 0.874 in |
Culoare | Negru |
Material | TPE;TPV |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina