Meniu Caută

Garnitură cu cavitate

În stoc

Garnituri cu bule din EPDM negru cu miez de arc din oțel. Profiluri prinse cu cleme, care oferă protecție și etanșare pentru margini. Flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le rapid și ușor de utilizat. Profiluri de garnituri laterale sau superioare, disponibile în role de 20,0 sau 10,0 metri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Orientare Lățime totală Înălțime totală Cumpără
În producție
Lateral
14.6 mm
22 În stoc
Sus
10.5 mm
20.0 mm
În producție
Lateral
16.0 mm
1 În stoc
Sus
13.6 mm
23.1 mm
10 În stoc
Lateral
25.2 mm
15.9 mm
27 În stoc
Sus
16.0 mm
16 În stoc
Sus
10.5 mm
22.4 mm
În producție
Lateral
17.3 mm
2 În stoc
Sus
17.0 mm
29.6 mm
14 În stoc
Sus
11.5 mm
34.5 mm
4 În stoc
Lateral
10.0 mm
În producție
Lateral
18.0 mm
În producție
Lateral
30.9 mm
15.5 mm
În producție
Lateral
31.5 mm
18.8 mm
1 În stoc
Sus
15.6 mm
10.0 mm
6 În stoc
Lateral
15.0 mm
45 În stoc
Lateral
17.0 mm
2 În stoc
Sus
10.0 mm
28.5 mm
În producție
Lateral
33.5 mm
15.5 mm
17 În stoc
Lateral
8.7 mm
11.5 mm
  • din 2
Garnitură cu cavitate Lateral 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10268018


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.5 mm
  • Înălțime totală
    14.6 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Orientare
    Lateral
Garnitură cu cavitate Sus 0.5 mm 1.5 mm EPDM

10268087


Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    0.5 mm
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    10.5 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Lateral 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268025


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Orientare
    Lateral
Garnitură cu cavitate Sus 2.5 mm 4.0 mm EPDM

10268063


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.5 mm
  • Înălțime totală
    23.1 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    13.6 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Lateral 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268001


Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    15.9 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    25.2 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Sus 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10268056


Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    0.5 mm
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Orientare
    Sus
Garnitură cu cavitate Sus 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268100


Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    22.4 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    10.5 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Lateral 2.0 mm 5.0 mm EPDM

10273432


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    17.3 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Orientare
    Lateral
Garnitură cu cavitate Sus 4.0 mm 5.0 mm EPDM

10268070


Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    29.6 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Sus 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10268094


Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    3.0 mm
  • Înălțime totală
    34.5 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Lateral 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10268049


Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    0.5 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Orientare
    Lateral
Garnitură cu cavitate Lateral 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268032


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    18.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Orientare
    Lateral
Garnitură cu cavitate Lateral 7.8 mm 7.8 mm EPDM

10304655


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    7.8 mm
  • Înălțime totală
    15.5 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    30.9 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Lateral 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10237328


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.5 mm
  • Înălțime totală
    18.8 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    31.5 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Sus 2.5 mm 3.5 mm EPDM

10237366


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.5 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    15.6 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Lateral 1.0 mm 2.5 mm EPDM

10237304


Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Orientare
    Lateral
Garnitură cu cavitate Lateral 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10237298


Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    3.0 mm
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Orientare
    Lateral
Garnitură cu cavitate Sus 1.3 mm 3.0 mm EPDM

10237373


Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.3 mm
  • Înălțime totală
    28.5 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Lateral 7.8 mm 7.8 mm EPDM

10304648


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    7.8 mm
  • Înălțime totală
    15.5 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    33.5 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Lateral 1.0 mm 2.0 mm EPDM

10237281


Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    8.7 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Sus 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237342


Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Înălțime totală
    20.4 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    11.0 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Sus 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237359


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    29.9 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Orientare
    Sus
Garnitură cu cavitate Lateral 7.8 mm 7.8 mm EPDM

10304662


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    7.8 mm
  • Înălțime totală
    15.5 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Lateral 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237274


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Orientare
    Lateral
Garnitură cu cavitate Lateral 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237311


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    15.1 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    26.5 mm
  • Culoare
    Negru
Garnitură cu cavitate Sus 1.0 mm 1.5 mm EPDM

10237335


Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 m
  • Lățime totală
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru