10014752
MCC-1-01A-BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,3499 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metodă de montare | Adeziv |
---|---|
Lățime bază | 15.0 mm |
Lățime bază | 0.591 in |
Înălțime internă | 2.5 mm |
Înălțime internă | 0.098 in |
Lățime interioară | 8.0 mm |
Lățime interioară | 0.315 in |
Înălțime totală | 2.5 mm |
Înălțime totală | 0.098 in |
Material | PA |
Culoare | Negru |
Adhesive Material | Acrilic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina