10108291
CFCC-8-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,512 RON |
Metodă de montare | Neadeziv |
---|---|
Lungime braț clemă | 22.3 mm |
Lungime braț clemă | 0.878 in |
Înălțime internă | 6.4 mm |
Înălțime internă | 0.252 in |
Material | PVC |
Culoare | Gri |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina