10196748
1220852
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 199 | 29,1707 RON |
200 + | 25,9849 RON |
Dimensiune filet | M10 x 1.0;M4 |
---|---|
Diametrul găurii | 4.3 mm |
Diametrul găurii | 0.169 in |
Înălțime totală | 26.0 mm |
Înălțime totală | 1.024 in |
Lungime totală | 35.0 mm |
Lungime totală | 1.378 in |
Material complet | Zinc turnat sub presiune |
Culoare | Negru |
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina