Meniu Caută

Captive Screw Retainer Flange M5 3.0 Aluminium

Flanșa de reținere a șuruburilor captive este proiectată pentru a fixa șuruburile în poziție și pentru a preveni pierderea sau deplasarea lor greșită în aplicațiile în care sunt înlocuite frecvent. Folosit în industrii precum electronică și auto pentru a preveni deteriorarea circuitelor electronice și a pieselor delicate. Fabricat din aluminiu.
Essentra Part Number:

20252410

Manufacturer Part Number:

20252410

În producție For more information Delivery & returns
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M5
Panel t1±8% 3.0
d2 8.0
H1 2.5
l1 3.0
D3 12.5
Installációs golyó átmérő d4 8.0
d6 9.6
Ecartament metal 10
Material Aluminiu
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne