20252236
20252236
Cantitate | Preț unitar |
---|
Menetméret d1 | M3 |
---|---|
Panel t1±8% | 5.0 |
d2 | 5.0 |
H1 | 1.5 |
l1 | 5.0 |
D3 | 7.5 |
Installációs golyó átmérő d4 | 5.0 |
d6 | 6.0 |
Ecartament metal | 6 |
Material | Aluminiu |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina