20180669
20180669
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 20,5143 RON |
50 - 99 | 17,4197 RON |
100 - 199 | 16,4214 RON |
200 - 499 | 15,373 RON |
500 - 999 | 14,375 RON |
1000 + | 13,327 RON |
Menetméret d1 | M8 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.50 |
d2 | 13.0 |
H1 | 4.0 |
l1 | 2.50 |
D3 | 20.0 |
Installációs golyó átmérő d4 | 13.0 |
d6 | 15.5 |
Ecartament metal | 12.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina