20180263
20180263
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 12,6779 RON |
50 - 99 | 10,7812 RON |
100 - 199 | 10,1324 RON |
200 - 499 | 9,533 RON |
500 - 999 | 8,885 RON |
1000 + | 8,236 RON |
Menetméret d1 | M3 |
---|---|
Panel t1±8% | 1.50 |
d2 | 5.0 |
H1 | 1.5 |
l1 | 1.50 |
D3 | 7.5 |
Installációs golyó átmérő d4 | 5.0 |
d6 | 6.0 |
Ecartament metal | 16.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina