10470770
2215E
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
---|---|
Tip accesoriu | Ecran de contor |
Distanță dintre orificiile de fixare | 70.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 2.756 in |
Diametru orificiu | 2.9 mm |
Diametru orificiu | 0.114 in |
Lungime ecran vizibil | 92.0 mm |
Lungime ecran vizibil | 3.622 in |
Lățime totală | 117.0 mm |
Lățime totală | 4.606 in |
Lungime totală | 117.0 mm |
Lungime totală | 4.606 in |
Lungime interioară | 99.5 mm |
Lungime interioară | 3.917 in |
Lățime interioară | 99.5 mm |
Lățime interioară | 3.917 in |
Culoare | Transparent |
Cod Vamal | 3926909790 |
Grosime totală | 11.0 mm |
Grosime totală | 0.433 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina