10311578
D476950
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
6 + | 188,9828 RON |
Diametru total | 12.7 mm |
---|---|
Diametru total | 0.5 in |
Lungime | 12.7 mm |
Lungime | 0.5 in |
Formă | Buclă |
Tip material | Nailon |
Tip adeziv | Rubber |
Posibilitate de detașare | Permanent |
Culoare | Negru |
Cantitate pe rolă | 1440 Coins |
Cantitate pe cutie | 24 Rolls |
Cantitate cutie | 1028 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina