10222553
262084059901
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 13,4035 RON |
50 + | 13,3487 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Lungime | 30.0 mm |
Lungime | 1.181 in |
Diametru orificiu | 17.0 mm |
Diametru orificiu | 0.669 in |
Diametru total | 26.0 mm |
Diametru total | 1.024 in |
Tip sistem de prindere | Fără profil pentru degete |
Formă mâner | Cilindric |
Flanșă de capăt | Nu |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Culoare | Negru |
Stil articulație | Filetate |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina