20212506
20212506
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 2,4457 RON |
100 - 249 | 2,1962 RON |
250 - 749 | 1,9466 RON |
750 + | 1,847 RON |
d1 tol. h11 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 12.0 |
h1 | 34.0 |
h2 | 16.0 |
l1 +0.10 | 1.35 |
l2 | 6.0 |
l3 | 1.5 |
l4 | 6.0 |
l5 | 0.6 |
w | 28.0 |
Impingerea axiala max. kN | 13.50 |
Greutate g | 5.63 |
Finalizare | Placate cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina