20212490
20212490
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 1,8468 RON |
100 - 249 | 1,6471 RON |
250 - 749 | 1,4974 RON |
750 + | 1,398 RON |
d1 tol. h11 | 14.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 10.0 |
h1 | 30.0 |
h2 | 13.5 |
l1 +0.10 | 1.25 |
l2 | 5.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 6.0 |
l5 | 0.6 |
w | 25.0 |
Impingerea axiala max. kN | 11.32 |
Greutate g | 4.74 |
Finalizare | Placate cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina