20212438
20212438
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 0,6489 RON |
100 - 249 | 0,599 RON |
250 - 749 | 0,4991 RON |
750 + | 0,499 RON |
d1 tol. h11 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 5.0 |
h1 | 14.1 |
h2 | 6.0 |
l1 +0.10 | 0.74 |
l2 | 3.0 |
l3 | 0.75 |
l4 | 3.8 |
l5 | 0.4 |
w | 11.0 |
Impingerea axiala max. kN | 1.50 |
Greutate g | 0.63 |
Finalizare | Placate cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina