20190798
20190798
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 324,9038 RON |
10 - 19 | 292,4134 RON |
20 - 49 | 276,1682 RON |
50 - 99 | 259,923 RON |
100 + | 243,6778 RON |
Tip mâner | Mâner în formă de T |
---|---|
Material mâner | Oțel |
Pentru grosimea unui singur panou | 6-14 |
Forța de prindere N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
d6 | M3 x 0.5 |
h1 | 38.0 |
h2 | 26.5 |
h3 | 10.0 |
Greutate g | 100.0 |
l1 | 17.0 |
l2 | 5.5 |
Rezistența la forfecare N | 3200.0 |
Rezistenta la tractiune N | 400.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8466209800 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina