20190200
20190200
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 342,589 RON |
10 - 19 | 308,3301 RON |
20 - 49 | 291,2006 RON |
50 - 99 | 274,0712 RON |
100 + | 256,9417 RON |
Tip buton | Buton cu împingere |
---|---|
Pentru grosimea unui singur panou | 6-16 |
d1 -0.05|-0.10 | 10.0 |
d2 | 16.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 12.0 |
h2 | 29.0 |
h3 | 12.0 |
h4 | 7.0 |
l1 | 23.5 |
l2 | 21.5 |
m | M12 x 1.5 |
Forța de prindere N | 50.0 |
Rezistența la forfecare N | 9000.0 |
Rezistenta la tractiune N | 1500.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8466209800 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina