10383513
471121
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1250 + | 0,4078 RON |
Tip adeziv | Rubber |
---|---|
Culoare | Alb |
Tip pachet | Pad |
Formă | Dreptunghiular |
Lungime totală | 76.2 mm |
Lungime totală | 3 in |
Grosime totală | 0.8 mm |
Grosime totală | 0.031 in |
Cantitate pe cutie | 1250 Pieces |
Cantitate pe disc | 10 Pieces |
Posibilitate de detașare | Removable 2-Sides |
Cod Vamal | 3919908099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina