10384787
475732
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip adeziv | Acrilic |
---|---|
Culoare | Transparent |
Posibilitate de detașare | Permanent |
Lungime totală | 76.2 mm |
Lungime totală | 3 in |
Grosime totală | 0.5 mm |
Grosime totală | 0.02 in |
Lățime totală | 25.4 mm |
Lățime totală | 1 in |
Cantitate pe cutie | 1 Roll |
Serie | 23 |
Cod Vamal | 3919108025 |
Dimensiune totală | 7.6 mm |
Dimensiune totală | 7.6 mm |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina