10176078
TNM3-6.5-15-2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 4,1502 RON |
1000 - 1999 | 4,0677 RON |
2000 + | 3,9852 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Formă distanțier | Rotund |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M3 |
Diametru corp | 6.5 mm |
Diametru corp | 0.256 in |
Lungime filet intern A | 6.0 mm |
Lungime filet intern A | 0.236 in |
Lungime filet intern | 6.0 mm |
Lungime filet intern | 0.236 in |
Lungime distanțier | 15.0 mm |
Lungime distanțier | 0.591 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | Mamă/Tată |
Dimensiune filet | M3 |
Cod Vamal | 7415390000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina