10131213
300418059935
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 4,1483 RON |
500 - 999 | 3,1762 RON |
1000 + | 2,5602 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Formă distanțier | Rotund |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M4 |
Diametru corp | 8.0 mm |
Diametru corp | 0.315 in |
Lungime filet intern A | 9.0 mm |
Lungime filet intern A | 0.354 in |
Lungime filet intern | 9.0 mm |
Lungime filet intern | 0.354 in |
Lungime distanțier | 18.0 mm |
Lungime distanțier | 0.709 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 + 25% fibră de sticlă |
Model | Female/Female |
Dimensiune filet | M4 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina