10017388
MSNE-4M-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,4375 RON |
5000 + | 1,1609 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime distanțier | 4.0 mm |
---|---|
Lungime distanțier | 0.157 in |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #4,2.9mm self tapping screw |
Formă cap | Rotund |
Grosime maximă panou | 1.6 mm |
Grosime maximă panou | 0.063 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Diametru corp | 6.7 mm |
Diametru corp | 0.264 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Mărime pătrat | 4.3 mm |
Mărime pătrat | 0.169 in |
Dimensiune orificiu | 4.3 mm |
Dimensiune orificiu | 0.169 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina