10228050
304830041152
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 29,463 RON |
50 + | 19,0852 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Zinc Plated |
---|---|
Material complet | Oțel |
Formă distanțier | Hexagonal |
Tip filet | Metric |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M8 |
Distanța între suprafețele plate | 13.0 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.512 in |
Lungime filet intern | 15.0 mm |
Lungime filet intern | 0.591 in |
Lungime distanțier | 30.0 mm |
Lungime distanțier | 1.181 in |
Lungimea filetului | 14.0 mm |
Lungimea filetului | 0.551 in |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina