20054755
304420041152
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 6,2909 RON |
100 + | 2,7514 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Zinc Plated |
---|---|
Material complet | Oțel |
Formă distanțier | Hexagonal |
Tip filet | Metric |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M4 |
Distanța între suprafețele plate | 7.0 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.276 in |
Lungime filet intern | 8.0 mm |
Lungime filet intern | 0.315 in |
Lungime distanțier | 20.0 mm |
Lungime distanțier | 0.787 in |
Lungimea filetului | 8.0 mm |
Lungimea filetului | 0.315 in |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina