10227008
304130040050
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 5,0109 RON |
250 - 999 | 3,0394 RON |
1000 + | 2,2726 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Placat cu nichel |
---|---|
Material complet | Alamă |
Formă distanțier | Hexagonal |
Tip filet | Metric |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M2 |
Distanța între suprafețele plate | 4.0 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.157 in |
Lungime filet intern | 6.0 mm |
Lungime filet intern | 0.236 in |
Lungime distanțier | 30.0 mm |
Lungime distanțier | 1.181 in |
Lungimea filetului | 6.0 mm |
Lungimea filetului | 0.236 in |
Cod Vamal | 7415330000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina