10226889
304105041556
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 4,7507 RON |
500 - 999 | 3,9954 RON |
1000 + | 3,5109 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Oțel inoxidabil |
---|---|
Material complet | Oțel inoxidabil |
Formă distanțier | Hexagonal |
Tip filet | Metric |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M2 |
Distanța între suprafețele plate | 4.0 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.157 in |
Lungime filet intern | 3.0 mm |
Lungime filet intern | 0.118 in |
Lungime distanțier | 5.0 mm |
Lungime distanțier | 0.197 in |
Lungimea filetului | 6.0 mm |
Lungimea filetului | 0.236 in |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina