10635766
1259870
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 2,1922 RON |
1000 + | 1,8654 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Placat cu nichel |
---|---|
Material complet | Alamă |
Formă distanțier | Hexagonal |
Tip filet | Self-Tapping;Metric |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M3 |
Distanța între suprafețele plate | 5.5 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.217 in |
Lungime filet intern | 7.0 mm |
Lungime filet intern | 0.276 in |
Lungime distanțier | 15.0 mm |
Lungime distanțier | 0.591 in |
Lungimea filetului | 6.0 mm |
Lungimea filetului | 0.236 in |
Cod Vamal | 7415330000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina