10132753
305435059902
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 5,2162 RON |
500 - 999 | 3,943 RON |
1000 + | 3,3132 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M4 |
Lungime distanțier | 35.0 mm |
Lungime distanțier | 1.378 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina