10132555
305308059902
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 3,4911 RON |
500 - 999 | 2,6697 RON |
1000 + | 2,1494 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M3 |
Lungime distanțier | 8.0 mm |
Lungime distanțier | 0.315 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina