Meniu Caută

Distanțier cu șurub 15.9 mm #6, UL94 V-2

Acest suport tip baionetă are un corp rotund solid și este fixat în jos cu un șurub cu autoportant de 3,5 mm. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10067659

Manufacturer Part Number:

100215900002

118 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0871 RON
500 - 999 0,7721 RON
1000 + 0,5955 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

108,71 RON

100 x 1,0871 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Caracteristici speciale Șurub autofiletant
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #6,
Diametru orificiu A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 9.0 mm
Lungime distanțier 15.9 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne