10202029
1222657
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 15,2216 RON |
100 + | 6,7085 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip montare | Prin înşurubare |
---|---|
Material placă | Oțel inoxidabil |
Distanță dintre orificiile de fixare | 40.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.575 in |
Diametru minim orificiu | 3.8 mm |
Diametru minim orificiu | 0.15 in |
Diametru orificiu maxim | 7.0 mm |
Diametru orificiu maxim | 0.276 in |
Înălțime totală | 2.0 mm |
Înălțime totală | 0.079 in |
Lungime totală | 49.0 mm |
Lungime totală | 1.929 in |
Mecanismul zăvorului | Contraplacă |
Cod Vamal | 7326909890 |
Culoare | Gri |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina