10202012
1222656
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 46,6425 RON |
100 + | 20,5639 RON |
Tip montare | Prin înşurubare |
---|---|
Distanță dintre orificiile de fixare | 30.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.181 in |
Diametru minim orificiu | 4.4 mm |
Diametru minim orificiu | 0.173 in |
Diametru orificiu maxim | 9.6 mm |
Diametru orificiu maxim | 0.378 in |
Înălțime totală | 5.6 mm |
Înălțime totală | 0.22 in |
Lungime totală | 45.0 mm |
Lungime totală | 1.772 in |
Mecanismul zăvorului | Contraplacă |
Cod Vamal | 3926909790 |
Culoare | Gri |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina