10113660
VLP2-F-4
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,7113 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Transparent |
---|---|
Material complet | Policarbonat |
Formă cap | Plat |
Diametru orificiu | 2.4 mm |
Diametru orificiu | 0.094 in |
Spațiu lungime orificii | 7.5 mm |
Spațiu lungime orificii | 0.295 in |
Lățime totală | 10.0 mm |
Lățime totală | 0.394 in |
Diametru conductă | 3.0 mm |
Diametru conductă | 0.118 in |
Lungime conductă | 21.8 mm |
Lungime conductă | 0.858 in |
Lungime șurub | 3.0 mm |
Lungime șurub | 0.118 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cantitate pachet | 1000 |
Model | 1 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina