10113554
VLP1-F-3
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,6155 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Transparent |
---|---|
Material complet | Policarbonat |
Formă cap | Plat |
Diametru orificiu | 1.5 mm |
Diametru orificiu | 0.059 in |
Spațiu lungime orificii | 4.7 mm |
Spațiu lungime orificii | 0.185 in |
Lățime totală | 6.4 mm |
Lățime totală | 0.252 in |
Diametru conductă | 3.0 mm |
Diametru conductă | 0.118 in |
Lungime conductă | 16.5 mm |
Lungime conductă | 0.65 in |
Lungime șurub | 2.5 mm |
Lungime șurub | 0.098 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cantitate pachet | 1000 |
Model | 1 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina