10212134
1339794
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 39 | 71,0562 RON |
40 + | 66,7983 RON |
Lungime | 70.0 mm |
---|---|
Lungime | 2.756 in |
Culoare | Negru |
Tip aranjament circuit | 2NO |
Lățime | 30.0 mm |
Lățime | 1.181 in |
Interval de temperatură | -15 - 70 °C |
Interval de temperatură | 5 - 158 °F |
Diametru orificiu | 22.0 mm |
Diametru orificiu | 0.866 in |
Material carcasă | Plastic |
Cod Vamal | 8536508090 |
Poziție | 2-0-1 |
Standard | IP50 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina