10212202
1339802
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 334,0385 RON |
10 - 39 | 149,3003 RON |
40 + | 139,1553 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 22.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.866 in |
Culoare | Negru |
Tip aranjament circuit | 1NO + 1NC |
Lățime | 30.0 mm |
Lățime | 1.181 in |
Înălțime | 42.0 mm |
Înălțime | 1.654 in |
Tip | IP 50 |
Interval de temperatură | -15 - 70 °C |
Interval de temperatură | 5 - 158 °F |
Tip buton | Buton cu împingere |
Cod Vamal | 8536508090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina