10212073
1339788
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 7 | 237,2623 RON |
8 - 31 | 105,9957 RON |
32 + | 95,3988 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 22.0 mm |
---|---|
Diametru orificiu | 0.866 in |
Culoare | Roșu; Verde |
Tip aranjament circuit | 1NO & 1NC |
Lățime | 30.0 mm |
Lățime | 1.181 in |
Înălțime | 51.0 mm |
Înălțime | 2.008 in |
Tip | IP 65 |
Interval de temperatură | -15 - 70 °C |
Interval de temperatură | 5 - 158 °F |
Tip buton | Buton cu împingere |
Cod Vamal | 8536508090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina