Meniu Caută

Comutator manual 1NO & 1NC 4 A Roșu; Verde IP 65

Buton de montare prin împingere conform IP50, potrivit unui decupaj de 22 mm.
Essentra Part Number:

10211489

Manufacturer Part Number:

1339725

1 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 7 188,944 RON
8 + 84,4461 RON
Ambalaj standard: 8

Comandă orice cantitate

Preț total:

188,94 RON

1 x 188,944 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 22.0 mm
Culoare Roșu; Verde
Tip aranjament circuit 1NO & 1NC
Lățime 30.0 mm
Înălțime 51.0 mm
Tip IP 65
Interval de temperatură -15 - 70 °C
Price per piece incl VAT 220.4348 RON
Tip buton Buton cu împingere
Cod Vamal 8536508090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne